Element kątowy T1
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.388.01 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 148 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
W przypadku pewnych zastosowań można- w przewidzianym do tego miejscu - odłamać zabezpieczenie przeciwrotacyjne łącznika uniwersalnego, dzięki czemu może on posłużyć również do mocowania profili np. do płyt i blatów.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 6 | Länge: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 6 | Länge: 60 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Länge: 80 mm | Nuttyp: 8 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990