Zestaw kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kątownik 10 50x50, GD-Zn, białe alum. zbliż. do RAL 9006
Zaślepka do kątownika 10 50x50, PA-GF, szary zbliż. do RAL 7042
2 śruby z łbem półkulis. ISO 7380-M10x22, St ocynk.
2 podkładki 2,6x18,4x18,4, St ocynk.
2 wpusty przesuwne 10 St M10, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.625.23 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 335 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
F < 1.500 N ∧ F x l < 75 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona w odniesieniu do obu warunków.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Breite: 20 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 20 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Breite: 30 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Breite: 30 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 80 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 50x50 | Breite: 50 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Breite: 50 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Breite: 60 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Breite: 60 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000


Aluminium natur





schwarz