Pasek zębaty


Wybrany wariant
Pasek zębaty R16 AT3, kolor antracytowy (0.0.711.42)
Pasek zębaty R16 AT3, kolor antracytowy
0.0.711.42
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.711.42
Odporność na ESDNie
wagam = 64 g/m
JOPprzycięcie max. 50 m
Kolorkolor antracytowy

Opis

W przypadku kompaktowej jednostki liniowej KLE 5 40x40 LR rolki umieszczone są w profilu i przykryte są paskiem zębatym. Oś liniowa dostarczana jest w stanie gotowym do montażu z wstępnie złożonym blokiem paska zębatego.
Stopień naprężenia paska zębatego i luz wózka można w łatwy sposób wyregulować. Pasek zębaty AT3 gwarantuje równomierny posuw.

Warianty

Sortuj wg

Zahnriemenbreite:  10 mmRiemenprofil:  T5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  10 mmRiemenprofil:  T5Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  50 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  50 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  16 mmRiemenprofil:  AT3Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  16 mmRiemenprofil:  AT3Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  AT5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  0 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  AT5Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  34 mmRiemenprofil:  AT10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  0 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  34 mmRiemenprofil:  AT10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
39269097