Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki zastrzału kątowego, GD-Al, k. natur.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.629.95 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 171 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
moment | M = 10 Nm |
Opis
W razie potrzeby połączenie śrubowe zastrzału można zakryć za pomocą zaślepek D30 F, które nie tylko ułatwiają czyszczenie konstrukcji, ale także nadają całości estetycznego wyglądu. Na jeden zastrzał przypadają cztery zaślepki D30 F.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900