Uzavřené panely
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
tolerance tloušťky ± 10%
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.428.21 |
|---|---|
| Vlastnost | čirý |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 5,95 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 020x2 000 mm |
| Materiál | PMMA |
Popis
Díky své odolnosti vůči řadě agresivních chemických látek je referenčním plastem z hlediska odolnosti vůči světlu a povětrnostním vlivům. Panely z akrylového skla lze opracovávat průmyslovými, ručními nebo uměleckými postupy.
Panely z akrylového skla item jsou vyráběny metodou lití, která zajišťuje mimořádně kvalitní vzhled. Leštěním se dosáhne vysoce lesklého povrchu.
Akrylové sklo XT v extrudované kvalitě má o něco nižší mechanickou a tepelnou únosnost než lité panely a horší optické vlastnosti. V mnoha aplikacích může být ekonomickou alternativou kvalitních litých panelů.
Při použití desek z akrylového skla s jinými materiály (hliník, ocel) je třeba vzít v úvahu rozdílnou tepelnou roztažnost. Různé hodnoty se v zásadě vztahují na měření prováděná na bezbarvých, průhledných zkušebních vzorcích.
Akrylové sklo vykazuje dobrou odolnost vůči vodě, zásadám a vodným roztokům obsahujícím anorganické soli. Některé zředěné kyseliny, jako je kyselina kyanovodíková nebo fluorovodíková, způsobují korozi akrylového skla, stejně jako koncentrované kyseliny sírová, dusičná a chromová.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 3000 (Flame red) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 3000 (Flame red) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 2040 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9003 (Signal white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 2070 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9003 (Signal white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 2000 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1970 | Width: 50 ... 970 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Width: 1000 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9004 (Signal black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9004 (Signal black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2920 | Width: 50 ... 1470 | Material: Al-PE composite | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: Al-PE composite | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: Untreated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: Untreated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: White | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: White | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: Black |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
Číslo celního tarifu
39205100
Uzavřené panely
* Povinný údaj


RAL 7035 (Light grey)



RAL 7030 (Stone grey)

RAL 5014 (Pigeon blue)

RAL 3000 (Flame red)

RAL 9017 (Traffic black)

RAL 9016 (Traffic white)
Anthracite


RAL 9003 (Signal white)

























clear





smoke coloured tinted
































RAL 9005 (Jet black)

RAL 9004 (Signal black)





Aluminium, natural

Untreated



Grey



White

RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 7046 (Telegrey)

Black