Přídržná šňůra
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.622.12 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 10 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 20 mm |
| Materiál | NBR |
| Barva | šedý |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 10000 | Diamètre: ø 3 mm | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 10000 | Diamètre: ø 3 mm | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Diamètre: ø 6 mm | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Diamètre: ø 6 mm | Couleur: gris |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39161000
Přídržná šňůra
* Povinný údaj


transparent
gris