Jazýčkové těsnění


Vybraná varianta
Těsnění pro výplně do drážky 8 4-6mm, černý odstín (0.0.436.88)
Těsnění pro výplně do drážky 8 4-6mm, černý odstín
0.0.436.88
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.436.88
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 26 g/m
Dodací jednotka1 role à 20 m
MateriálTPV
Barvačerný odstín

Popis

Pro zajištění a utěsnění plošných výplní různých tlouštěk, které se vkládají do drážek profilů 5, 6, 8 resp. 12.
Šedé provedení barevně ladí s eloxovanými povrchy profilů v přírodních odstínech.
Elastický materiál je odolný proti čisticím prostředkům a minerálním olejům.

Montážní pokyny

Pro jednoduchou a správnou montáž těsnění pro výplně do drážky doporučujeme, abyste je před vlastní montáží navlhčili mýdlovou vodou.
Těsnění pro výplně se musí do drážky profilu pečlivě vtlačit.
Montážní nástroj usnadňuje správné provedení vtlačení těsnění pro výplně do drážky profilu.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  xUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  xUnidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-5 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
40069000