Váleček
Technické údaje
Technická poznámka
uložená na dvouřadém kuličkovém ložisku, s těsněním z obou stran, nevyžaduje údržbu
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.294.03 | 
|---|---|
| Otáčky, maximální | nmax. = 5 000 min-1 | 
| Průměr | d = 14 mm | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 100 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | Ocel, 100 Cr 6, kalená, broušená | 
| Faktor zatížení, dynamického | C = 7 800 N | 
| Faktor zatížení, statického | C0 = 4 400 N | 
Popis
Varianty
Řadit podle
| Typ vodítka: Hřídel D6 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Materiál: Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem) | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Materiál: Ocel | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23050701
eCl@ss 4.0
 23050701
eCl@ss 4.1
 23050701
eCl@ss 5.0
 23050701
eCl@ss 5.1
 23050701
eCl@ss 6.0.1
 23050701
eCl@ss 11.0
 23050701
UNSPSC 9.0
 31171506
eCl@ss 7.1
 23050701
UNSPSC 7.0
 31171506
Číslo celního tarifu
 84799020