Rameno monitoru, výškově nastavitelné


Vybraná varianta
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 5 kloubů (0.0.678.77)
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 5 kloubů
0.0.678.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 rameno pro monitory, 5 kloubů, tlakový odlitek z Al
1 kabelové vedení
1 adaptér Vesa 75 a 100
1 profilový adaptér
Upevňovací prvky

Technická poznámka

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.77
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,769 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 2-10 kg

Popis

Vždy ideální pozorovací úhel! Výškově stavitelné rameno pro monitory se 4 nebo 5 klouby zajistí, že obrazovku vždy bez námahy přemístíte přesně tam, kam potřebujete.
Pětikloubová varianta umožňuje uživatelům posouvat monitor blíže nebo dále. Výškově stavitelné rameno pro monitory je ideální pro uživatele různých postav a výšek a pro zaměstnance, kteří obrazovku potřebují pouze dočasně.
Rameno pro monitory značky item udrží v požadované poloze ploché monitory o hmotnosti 2 až 10 kilogramů. Standardní uchycení VESA (VESA 75 a 100) lze sejmout, upevnit k displeji a pak nacvaknout zpět na rameno pro monitory. K dispozici máte také praktickou funkci pro otáčení obrazovky o 90°.
Ramena nabízí uspořádané vedení kabelů a trvalou kompatibilitu s drážkou řady 8.

Varianty

Řadit podle

Number of joints:  4Load:  max. 10 kg
Number of joints:  5Load:  max. 10 kg
Number of joints:  4Load:  max. 20 kg
Number of joints:  5Load:  max. 20 kg

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096