Rameno monitoru, výškově nastavitelné
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 rameno pro monitory, 5 kloubů, tlakový odlitek z Al
1 kabelové vedení
1 adaptér Vesa 75 a 100
1 profilový adaptér
Upevňovací prvky
Technická poznámka
The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.731.32 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,71 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 8-20 kg |
Popis
Rameno pro monitory lze upevnit do vodorovné nebo svislé drážky řady 8. Kabely vedené k displeji jsou bezpečně zakryté.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Number of joints: 4 | Load: max. 10 kg | |
| Number of joints: 5 | Load: max. 10 kg | |
| Number of joints: 4 | Load: max. 20 kg | |
| Number of joints: 5 | Load: max. 20 kg |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096