Profil 8 80x80


Vybraná varianta
Profil 8 80 x 80, lehký, přírodní odstín (0.0.453.02)
Profil 8 80 x 80, lehký, přírodní odstín
0.0.453.02
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.453.02
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 19,75 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 80,8 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 134,06 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 134,06 cm4
Hmotnostm = 5,33 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 33,51 cm3
Moment odporu, osa yWy = 33,51 cm3

Popis

Profil 8 80x80 lehký je univerzální stavební profil z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku v modulárním rozměru řady 8.
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké variantě provedení od společnosti item je vybaven osmi otevřenými drážkami profilu řady 8.
The profiles in Line 8 are available in standard, light and economy (E) design variants. Due to additional cavities, a Profile 8 80x80 light weighs around 26 percent less than a Profile 8 80x80 in the same length. A Profile 8 80x80 E weighs approximately 44 percent less. Please note the additional screw channel in the central cavity of Profile 8 80x80 E.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, no anodizado Aluminio, no anodizado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, no anodizado Aluminio, no anodizado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Todos cerrados Todos cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Todos cerrados Todos cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.