Profilová trubka D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.683.04 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,83 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 3,58 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 2,46 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 2,46 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,03 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,69 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,69 cm3 |
Popis
Platí stejné zásady upevnění a všechny spojovací prvky a součásti lze použít bez úprav.
Profilovou trubku D30 45° lze objednat ve standardních délkách 3 000 a 6 000 mm a v přizpůsobených délkách. Jednoduše si tak vyberete správnou velikost pro váš sklad.
Profilová trubka D30 45° je ideálním řešením v případě vysokých požadavků na nízký průhyb profilů a zvýšenou odolnosti proti kroucení. Zátěžové závitové vložky, které odolají nejvyššímu tlakovému a tahovému zatížení, lze namontovat na koncovou plochu.
Profilová trubka pro více úhlů! Díky celkem osmi drážkám nabízí profilová trubka D30-45° s vysokou pevností mimořádnou všestrannost. Umožňuje uživatelům upevnit příčky pod úhlem 45°, aniž by potřebovali speciální spojky. Ve skutečnosti lze v jednom průsečíku kombinovat spoje pod úhlem 90° a 45°.
Speciální geometrie profilu zajišťuje maximální volnost a vysokou pevnost v ohybu. Díky silným stěnám je profilová trubka D30-45° s vysokou pevností vhodná i pro vyšší zatížení. Lze ji například použít k vytvoření podpěrných vzpěr v přepravních vozících a řešení Karakuri/LCA, při zajištění široké konstrukční volnosti pro různé požadavky.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Aluminium natur



rot

weiß

gelb

grün

blau

schwarz