Greifschale 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.669.42 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | grün ähnlich RAL 6024 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht | m = 71 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colore: grigio | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: ✓ | |
Colore: giallo | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: blu | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: verde | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: rosso | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 110 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 210 | a prova di ESD: X |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097
Greifschale 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe