item
Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß

Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß

4.3 12
18.5 48
11 30
5 24

Alle 8 Varianten ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

(Stufenbohrung für die Schraube der Klemmprofil-Verbindung Baureihe 8, Klemmprofile 8 40x40)

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.196.67
Baureihe Baureihe 8
Durchmesser d = 15 mm
ESD ESD-sicher = Nein
Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Profilbearbeitung für die Verbindung von Klemmprofilen untereinander. Die Lage der Bohrungen muss bei der Bestellung angegeben werden.

Varianten

Sortieren nach

Diameter:  4.3 Depth:  18.5 Countersink diameter:  12 Countersink depth:  8.5
Diameter:  7 Depth:  28 Countersink diameter:  11 Countersink depth:  9
Diameter:  5.5 Depth:  25.7 Countersink diameter:  16 Countersink depth:  12.7
Diameter:  9 Depth:  42 Countersink diameter:  15 Countersink depth:  12
Diameter:  7 Depth:  22 Countersink diameter:  20 Countersink depth:  5
Diameter:  7 Depth:  33 Countersink diameter:  20 Countersink depth:  16
Diameter:  9 Depth:  41 Countersink diameter:  25 Countersink depth:  20
Diameter:  12 Depth:  48 Countersink diameter:  30 Countersink depth:  24

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100