Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Lieferumfang
(Stufenbohrung für den Universalverbinder 8)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.97 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Durchmesser | d = 20 mm |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Durchmesser: 4.3 | Tiefe: 18.5 | Senkungsdurchmesser: 12 | Senkungstiefe: 8.5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 28 | Senkungsdurchmesser: 11 | Senkungstiefe: 9 | |
Durchmesser: 5.5 | Tiefe: 25.7 | Senkungsdurchmesser: 16 | Senkungstiefe: 12.7 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 42 | Senkungsdurchmesser: 15 | Senkungstiefe: 12 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 22 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 33 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 16 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 41 | Senkungsdurchmesser: 25 | Senkungstiefe: 20 | |
Durchmesser: 12 | Tiefe: 48 | Senkungsdurchmesser: 30 | Senkungstiefe: 24 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100
Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig innerhalb Vorzugsmaß
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.