Kugelgelenk 8
Technische Daten
Lieferumfang
2 Gelenkhälften, GD-Al, RAL 9006 weißaluminium
Zylinderschraube M8x30, St, verzinkt
Sechskantmutter M8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 200 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Zum schnellen Anpassen des Winkels bietet sich das Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel an.
- Kugelgelenk 8, Kugel 40x40 (0.0.610.95) zum Anschluss an Profile 8 mit rechteckigen Querschnittsmaßen
- Kugelgelenk 8, Kugel D40 (0.0.610.98) zum Anschluss an Profile 8 D40 (mit rundem Querschnitt)
MA = 25 Nm
Zulässiges Belastungsmomente des Kugelgelenkes 8:
Biegung MB = 2 Nm
Torsion T = 3 Nm
Varianten
Sortieren nach
| Clamp Lever: X | |
| Clamp Lever: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 26.0
31102601
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Zolltarifnummer
83024900