Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.668.06 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 13.83 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 202.12 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 220.68 cm4 |
Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
maximale Betriebslast | Fx max = 2’000 N |
maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 2’400 N |
maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 1’600 N |
Gewicht [kg] | m = 10.043 kg |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 14.336 kg/m |
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0 kg/m |
Wirkungsgrad | η = 0.8 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 10.043 kg |
Masse pro mm Hub | m2 = 14.336 g/mm |
maximale Beschleunigung | amax = 5 m/s2 |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 0.25 m/s |
Wiederholgenauigkeit | . = 0,05 mm |
Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 359.5 kg mm2 |
Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 0.6 kg mm2/kg |
Massenträgheit pro m Hub | JH = 104.5 kg mm2/m |
max. Hub | Hmax = 2’687 mm |
max. Antriebsmoment | . = 2 Nm |
maximales Moment um x-Achse | Mx max = 76 Nm |
maximales Moment um y-Achse | My max = 64 Nm |
maximales Moment um z-Achse | Mz max = 96 Nm |
Sicherheitsabstand | smin = 76.5 mm |
Stützweite bei Fy max. | . = 1’700 mm |
Stützweite bei Fz max. | . = 1’900 mm |
Vorschubkonstante | h = 5 mm/U |
Wirkungsgrad | η = 80 % |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 48.6 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 54.93 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 5 mm | |
Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 20 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 5 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 20 mm |
Lastberechnung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Zolltarifnummer
84879090