Monitorarm, höhenverstellbar
Technische Daten
Lieferumfang
1 Monitorarm, 5 Gelenke, GD-AL
1 Kabelführung
1 Vesa-Adapter 75 und 100
1 Profiladaption
Befestigungselemente
Technischer Hinweis
Das Gewicht des Monitors wird über eine einstellbare Gasdruckfeder ausbalanciert.
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.731.32 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.71 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | M = 8-20 kg |
Beschreibung
Der Monitorarm kann sowohl in einer horizontalen als auch einer vertikalen Nut 8 befestigt werden. Die Kabel werden sicher verdeckt zum Display geführt.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Number of joints: 4 | Load: max. 10 kg | |
Number of joints: 5 | Load: max. 10 kg | |
Number of joints: 4 | Load: max. 20 kg | |
Number of joints: 5 | Load: max. 20 kg |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85299096