Monitorarm, höhenverstellbar


Gewählte Variante
Monitorarm, höhenverstellbar 5 Gelenke (0.0.678.77)
Monitorarm, höhenverstellbar 5 Gelenke
0.0.678.77
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Monitorarm, 5 Gelenke, GD-AL
1 Kabelführung
1 Vesa-Adapter 75 und 100
1 Profiladaption
Befestigungselemente

Technischer Hinweis

Das Gewicht des Monitors wird über eine einstellbare Gasdruckfeder ausbalanciert.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.678.77
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2.769 kg
Liefereinheit1 Satz
Max. BelastungM = 2-10 kg

Beschreibung

Stets den perfekten Blickwinkel finden! Mit dem Monitorarm, höhenverstellbar mit 4 oder 5 Gelenken positionieren Sie Bildschirme mühelos und gezielt in der richtigen Lage.
Bei der Ausführung mit fünf Gelenken ist zusätzlich der Abstand einstellbar. Von den höhenverstellbaren Monitorarmen profitieren Personen mit unterschiedlicher Körpergröße ebenso wie Mitarbeiter, die den Bildschirm nur temporär benötigen.
Die item Monitorarme halten Flachbildschirme von 2 bis 10 kg an der gewünschten Position. Der genormte VESA-Anschluss (VESA 75 und 100) kann abgenommen, am Display montiert und anschließend wieder am Monitorarm eingerastet werden. Außerdem gibt es eine praktische Pivotfunktion zum Drehen des Bildschirms um 90°.
Für eine saubere Kabelführung ist genauso gesorgt wie für die durchgängige Kompatibilität mit der Nut 8.

Varianten

Sortieren nach

Number of joints:  4Load:  max. 10 kg
Number of joints:  5Load:  max. 10 kg
Number of joints:  4Load:  max. 20 kg
Number of joints:  5Load:  max. 20 kg

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85299096