Getriebe


Gewählte Variante
Getriebe AP 80-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.666.18)
Getriebe AP 80-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.18
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.666.18
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2’074 g
Gewichtm = 2.074 kg
max. mechanische Antriebsdrehzahln1Limit = 7000 1/min
Übersetzungi = 5
Verdrehsteifigkeitcg = 5,5 Nm/arcmin
SchutzartIP 54
Nenn-AbtriebsdrehmomentT2N = 110 Nm
max. AntriebsdrehzahlMmax = 116.667 1/s
Getriebeübersetzungi = 5
Wirkungsgradη = 0.98
Lebensdauer30000 h
Liefereinheit1 Stück
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84834029