Getriebe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.698.05 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1’900 g |
| Gewicht | m = 1.9 kg |
| max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1Limit = 13000 1/min |
| Übersetzung | i = 16 |
| Verdrehsteifigkeit | cg = 2 Nm/arcmin |
| Schutzart | IP 54 |
| Nenn-Abtriebsdrehmoment | T2N = 38.72 Nm |
| max. Antriebsdrehzahl | Mmax = 216.667 1/s |
| Getriebeübersetzung | i = 16 |
| Wirkungsgrad | η = 0.93 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Das Getriebe 60 verbindet einen Motor axial (AP) oder rechtwinklig (WP) mit einem Antriebssatz. Als Plug-and-Play-Lösung kann es mit anderen Komponenten mit der Gehäusebreite 60 mm ohne Bearbeitung kombiniert werden. Das kompakte Planetengetriebe ist in vier festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5, 1:7 und 1:16.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglicht den modularen Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz. Mit dem item MotionDesigner® finden Sie die passende Gesamtlösung mit wenig Aufwand. Das Online-Tool achtet darauf, dass alles zueinander passt.
Varianten
Sortieren nach
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84834029