Einsätze Rollenschienen
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30 mit Bordscheibe, PA
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Achse, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.10 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | signalgelb ähnlich RAL 1003 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 19.6 g |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39174000
Einsätze Rollenschienen
Auf Anfrage