Einsätze Rollenschienen
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30, PA
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Achse, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.07 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | signalgelb ähnlich RAL 1003 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 18.1 g |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Slide elements | Colour: Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Brushes | Colour: Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Back Stop | Colour: Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39174000
Einsätze Rollenschienen
Auf Anfrage