Ständerprofil 8 80x40
160 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 3.0.005.00 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 7.92 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.05 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 64.18 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 7.66 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 1.98 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 16.05 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3.65 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Kanal: einseitig | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Kanal: einseitig | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 160 ... 6000 | Kanal: beidseitig | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Kanal: beidseitig |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
160 6’000
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Ständerprofil 8 80x40
160 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe