Stellfuß PA
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Spindel, Mutter und Scheibe St, verzinkt
F = 1.500 N
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.196.64 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 71 g |
Kraft max. | Fmax. = 1’500 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Kreis | Durchmesser: 40 | |
Baureihe: X | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097
Stellfuß PA
Auf Anfrage