Tablett klein
Technische Daten
Lieferumfang
Tablett 6x4 ESD, vormontiert
Nutzmaße 610x410 mm
Traglast 40 kg
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.96 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 4.9 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Der stabile, umlaufende Rand hält Ihr Gut beziehungsweise auch Werkzeug sicher beim mobilen Einsatz im innerbetrieblichen Transport oder bei der Materialversorgung nach dem FIFO-Prinzip. Gleichzeitig erlaubt die Systemnut 8 die Anbringung von Handgriffen und Beschriftungen zur eindeutigen Identifizierung von Lager- und Entnahmeorten.
Das item Arbeitsplatzsystem hält für die verschiedensten Befestigungsarten – egal, ob gerade oder winkelverstellbar – die passende Adaption bereit.
Selbstverständlich sind die Tabletts ESD-sicher ausgerüstet, damit beim Umgang mit sensiblen elektronischen Bauteilen höchste Sicherheit garantiert ist.
s = Dicke Flächenelement
LA / LB = Zuschnittsmaß der Flächenelemente
LPA / LPB = Zuschnittsmaß der Rahmenprofile
LNA / LNB = Nutzfläche
Varianten
Sortieren nach
| Tray dimension: 850x650 mm | Useful area: 810x610 mm | |
| Tray dimension: 650x450 mm | Useful area: 610x410 mm | |
| Tray dimension: 450x350 mm | Useful area: 410x310 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Zolltarifnummer
94039990