Tablett klein
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Tablett 8x6 ESD, vormontiert
Nutzmaße 810x610 mm
Traglast 40 kg
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.646.95 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht [kg] | m = 7.5 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Dimensioni vassoio: 850x650 mm | Superficie utile: 810x610 mm | |
Dimensioni vassoio: 650x450 mm | Superficie utile: 610x410 mm | |
Dimensioni vassoio: 450x350 mm | Superficie utile: 410x310 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Zolltarifnummer
94039990
Tablett klein
Auf Anfrage