Zylinderschrauben
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 8.0.008.54 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 63.4 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St-10.9 |
Varianten
Sortieren nach
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 5 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: noir | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: noir | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 65 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 28 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 55 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN6912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat | |
| norme: DIN6912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568


zingué










noir