Antriebsrolle
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Antriebsrolle, St
2 Pendelkugellager DIN 630
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.702.88 |
---|---|
Baureihe | Fördertechnik |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 642 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 120 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 160 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 200 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 240 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 320 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 400 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 80 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900
Antriebsrolle
Auf Anfrage