Lasche


Gewählte Variante
Automatik-Laschensatz 8 120x40 Al (0.0.727.16)
Automatik-Laschensatz 8 120x40 Al
0.0.727.16
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Automatik-Lasche 8 120x40, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
3 Automatik-Nutschrauben M8x11, St, verzinkt
3 Senkmuttern M8x6, St, verzinkt
3 Abdeckkappen 8 D20, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.727.16
AnzugsmomentM = 20 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 125 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Automatik-Laschensatz 8 120x40 Al versteift eine Profilverbindung in einem Gestell zusätzlich und verbindet bis zu drei Profile 8 miteinander. Durch die vormontierten Automatik-Nutschrauben kann die Lasche sofort festgezogen werden, ohne Nutensteine positionieren zu müssen.
Die Aluminiumplatte wird von außen in den Nuten 8 der Profile befestigt. Durch ihre große Stützweite kann sie Momentbelastungen gut kompensieren.
Hinweis: Automatik-Laschensätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.
Beim Aufsetzen des Automatik-Laschensatzes werden die Automatik-Nutschrauben in die Nuten eingeführt. Beim Festziehen der Muttern positionieren sich die speziell geformten Hammerköpfe selbstständig in der Nut.

Varianten

Sortieren nach

Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Type de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Type de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  5Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  6Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  10Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XType de connexion:  Rectangulaire
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  alu blanc alu blancSécurité ESD:  XType de connexion:  Parallèle

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990