Conduit Cap


Selected variant
Conduit Cap 40x40 K, grey similar to RAL 7042 (0.0.633.50)
Conduit Cap 40x40 K, grey similar to RAL 7042
0.0.633.50
Show all

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.633.50
Lineline X
ESD-safeNo
Weightm = 6 g
Delivery unit1 pce.
MaterialPA-GF
Colourgrey similar to RAL 7042

Description

Variants

Sort by

Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  120 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  160 mmDimensione Y:  160 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  15 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39269097