Conduit Cap


Selected variant
Conduit Cap 80x40 with Cable Entry Protector, black (0.0.672.01)
Conduit Cap 80x40 with Cable Entry Protector, black
0.0.672.01
Show all

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.672.01
ESD-safeNo
Weightm = 16 g
Delivery unit1 set
MaterialPA-GF
Colourblack

Description

The practical accessory for Conduit Profiles U 80x40 SE and the Modular Conduit System! Conduit Cap 80x40 with Cable Entry Protector is the ideal solution when lines need to be routed through the end face of a conduit. It can also be retrofitted around cables and lines that have already been laid.
The Cap consists of two L-shaped parts that interlock and are screwed into place together. The plastic Cap stops cables from coming into contact with potentially sharp cut edges on the installation conduit.
Note: Conduit Cap 80x40 with Cable Entry Protector can be fitted to Support and Wall Profiles from the Modular Conduit System, Conduit Profile U 80x40 D40 SE and Conduit Profile U 80x40 D80 SE. Please ensure that the Conduit Profiles are the SE versions, which incorporate a screw channel for securing the Cap in place.

Assembly Instructions

Variants

Sort by

Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  120 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  160 mmDimensione Y:  160 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  15 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39269097