Conduit Cap
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.633.51 |
|---|---|
| Line | line X |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 10 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | PA-GF |
| Colour | grey similar to RAL 7042 |
Description
Variants
Sort by
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 120 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 160 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 15 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: autobloccanti | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: autobloccanti | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: X | Tipo di collegamento: autobloccanti | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Protezione: ✓ | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | |
| Protezione: ✓ | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | |
| Protezione: ✓ | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Protezione: ✓ | Tipo di collegamento: avvitato | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39269097