Burlete 24


Variante seleccionada
Burlete retráctil 24x1085 (0.0.711.50)
Burlete retráctil 24x1085
0.0.711.50
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 burlete retráctil 24x1085, Al, silicona
1 cinta adhesiva de doble cara 19x1085, adhesivo de acrilato

Características

Número de artículo0.0.711.50
Protección contra ESDNo
Pesom = 649 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

El burlete retráctil cierra el hueco entre la puerta y el suelo. El burlete sube y baja hasta 15 mm automáticamente al abrir y cerrar la puerta. Se utiliza una tira de cinta adhesiva para fijarlo a la puerta.
El recorrido del burlete puede regularse mediante un casquillo hexagonal 3 A/F en el perno de activación.
El sistema de puerta de acceso de item se basa en componentes que han sido cuidadosamente coordinados para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad. Los componentes están disponibles tanto por separado como en forma de solución de puerta estandarizada o configurable.
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.

Indicaciones de montaje

El burlete retráctil se puede acortar por el lateral sin el perno de activación. Para que el mecanismo no sufra daños, es importante seleccionar la variante adecuada (835 mm, 960 mm o 1085 mm) de ancho de puerta y luego cortar a medida.

Variantes

Ordenar por

Länge:  835 mm
Länge:  960 mm
Länge:  1085 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31181509
Código arancelario
39269097