Burlete 24
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 burlete retráctil 24x960, Al, silicona
1 cinta adhesiva de doble cara 19x1085, adhesivo de acrilato
Características
| Número de artículo | 0.0.711.83 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 569 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Länge: 835 mm | |
| Länge: 960 mm | |
| Länge: 1085 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
UNSPSC 9.0
31181509
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
Código arancelario
39269097