Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.728.94 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 925 g |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 1500 mm |
| Material | St. zinc. |
Descripción
Dos barras redondas se enroscan en el perno enrasado y pasan por el interior del perfil de puerta 8 80x40 (0.0.727.36).
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
Código arancelario
73269098