Perno de embutir 40

0.0.728.27


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 perno enrasado sin placa frontal
1 placa frontal para perno enrasado
2 tuercas 8 Zn M5
2 tornillos avellanados ISO 14581-M5x14 TX25, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.728.27
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 565 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El perno enrasado 40 de item se utiliza para bloquear y desbloquear la hoja inactiva de una puerta de acceso doble de item.
Al girar la palanca de conmutación se mueven dos barras redondas D10 M10 (0.0.728.94) dentro del perfil de puerta 8 80x40 (0.0.727.36). Estas barras redondas mantienen la hoja de la puerta inactiva cerrada de forma segura al encajar con el perno enrasado 40, cerradero (0.0.728.91) en la parte superior y con la fijación al suelo D40 D11 (0.0.729.78) en la parte inferior.
Una puerta de acceso doble consta de una puerta de acceso 8 de item y una hoja inactiva con cerradura. Juntos, estos elementos crean puntos de acceso con cerradura lo suficientemente grandes como para permitir el movimiento de estructuras especialmente altas u objetos anchos.
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
La puerta de acceso doble 8 de item se basa en componentes que se han coordinado cuidadosamente para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Código arancelario
83024900