Datos técnicos
Volumen de suministro
1 perfil de puerta 8 80x40 tapeta - A
1 perfil de puerta 8 80x40 tapeta - B
1 perfil de puerta 8 103x40 tapeta - A
1 perfil de puerta 8 103x40 tapeta - B
8 tornillos de gota de sebo ISO 7380-M8x10, St, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.727.54 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 392 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
83024150