Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.729.78 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 42 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St, inoxidable |
Descripción
Esta fijación al suelo de acero inoxidable, robusta y plana, es prácticamente invisible y fácil de colocar. El burlete retráctil de la puerta se coloca detrás de la fijación al suelo.
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Código arancelario
73269098