Perno de embutir 40, cerradero

0.0.728.91


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 cerradero 62x22x3, perno enrasado
2 tuercas 8 Zn M5
2 tornillos avellanados ISO 14581-M5x30 TX25, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.728.91
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 42 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El perno enrasado 40, cerradero es el elemento de bloqueo superior para el perno enrasado 40 de item (0.0.728.27). Una barra redonda D10 M10 (0.0.728.94) se encaja en la abertura para anclar en su sitio de forma segura una hoja de puerta inactiva.
El cerradero se fija en la ranura de la serie 8 del marco de la puerta y protege el perfil de aluminio del marco exterior.
Una puerta de acceso doble consta de una puerta de acceso 8 de item y una hoja inactiva con cerradura. Juntos, estos elementos crean puntos de acceso con cerradura lo suficientemente grandes como para permitir el movimiento de estructuras especialmente altas u objetos anchos.
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
La puerta de acceso doble 8 de item se basa en componentes que se han coordinado cuidadosamente para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad.

Indicaciones de montaje

El cerradero se instala a ras del borde frontal del marco exterior de la puerta. Las ranuras cerradas deben abrirse en consecuencia.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Código arancelario
73269098