Datos técnicos
Volumen de suministro
Longitud del cable 5 m (1,5 mm²)
Diámetro interior del terminal de cable anular 6,5 mm
Características
| Número de artículo | 0.0.712.79 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 590 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | negro |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290