Controlador BL/C


Variante seleccionada
Controlador BL 1-04/C (0.0.698.50)
Controlador BL 1-04/C
0.0.698.50
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.698.50
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,51 kg
Clase de protecciónIP 20
Potencia de salida (nominal). = 0,8 KVA
ConformidadCE, UL
Potencia de salida máxima (durante 5 s). = 1 KVA
PuertosUSB 2.0, Ethernet, Can-Bus (CANopen DSP 402), STO EtherCAT, PROFINET
Clase de protección1
Corriente de alimentaciónTensión de alimentación = 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz
Voltaje circuito intermedioUZK = 325 V
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

¡Innovación mediante la integración! El controlador BL 1-04/C de item es un servocontrolador profundamente integrado y configurado perfectamente para las unidades lineales y la tecnología de accionamiento de item. Todas las funciones e interfaces clave se incluyen de serie.
Controlador monofásico de tiempo corto de muestreo y programación innovadora para aplicaciones productivas. Gracias a su formato compacto (200x50x163 mm), el controlador ocupa poco espacio en el armario eléctrico y permite que las item linear motion units® sean incluso más flexibles e impresionantes.
El Controlador BL 1-04/C de item admite la gama de servomotores y sistemas de codificación de item. Todos los componentes del sistema de automatización de item se pueden combinar perfectamente con el sistema de construcción modular MB para construir una máquina completa creada íntegramente con componentes de item.
Los componentes mecánicos y electrónicos necesarios para la aplicación se pueden diseñar y configurar mediante el MotionDesigner® de item.

Variantes

Ordenar por

Potenza di uscita:  0,8 KVATensione di alimentazione:  1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 HzInterfacce bus di campo:  integrate: EtherCAT, PROFINET, CANopenFunzioni di sicurezza::  integrate: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1)
Potenza di uscita:  3,0 kVATensione di alimentazione:  3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 HzInterfacce bus di campo:  integrate: CANopen; con scheda di interfaccia opzionale: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUSFunzioni di sicurezza::  con scheda di interfaccia opzionale: STO (Safe Torque Off)

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
Código arancelario
85044085