Controlador BL/C
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.668.65 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 4,25 kg |
| Clase de protección | IP 20 |
| Potencia de salida (nominal) | . = 3 KVA |
| Conformidad | CE, UL |
| Potencia de salida máxima (durante 5 s) | . = 6 KVA |
| Puertos | USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402) |
| Clase de protección | 1 |
| Corriente de alimentación | Tensión de alimentación = 3 x 230 ... 480 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz |
| Voltaje circuito intermedio | UZK = 560 V |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Las interfaces USB, Ethernet, RS-232 y CANopen vienen de serie. Todos los sistemas de bus de campo estándar pueden ampliarse con módulos de interfaz adicionales. Esto significa que puede reajustar fácilmente EtherCAT, PROFIBUS y PROFINET. El módulo de seguridad STO permite que todo sea incluso más seguro al poner el motor en un estado sin par cuando está en reposo.
Para garantizar la precisión de los movimientos a largo plazo, el controlador cuenta con interfaces de codificación integradas para resolvers y codificadores absolutos.
Puede guardar los perfiles de movimiento directamente en el controlador. Las señales de los interruptores de arranque/parada, los sensores, etc. también pueden procesarse en la secuencia del programa. Para ello, se dispone de puertos de E/S programables libremente. El trabajo de configuración y programación se lleva a cabo mediante el intuitivo programa de software MotionSoft®.
Los controladores de item están certificados según CE y UL.
Nota: Debe utilizar la brida de protección D14 (0.0.668.19) de item para garantizar un procesamiento de señales sin problemas.
Los controladores de la serie C deberían ser seguros para el dispositivo USB aislado si se esta usando en una lap top. Puede haber una diferencia de potencial entre los dos dispositivos, causada por una supresión en el capacitor dentro del suministro de carga de la lap-top.
Puede ignorar esta alerta si la lap-top no esta conectada a la corriente eléctrica.
Variantes
Ordenar por
| Potenza di uscita: 0,8 KVA | Tensione di alimentazione: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Interfacce bus di campo: integrate: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Funzioni di sicurezza:: integrate: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
| Potenza di uscita: 3,0 kVA | Tensione di alimentazione: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Interfacce bus di campo: integrate: CANopen; con scheda di interfaccia opzionale: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Funzioni di sicurezza:: con scheda di interfaccia opzionale: STO (Safe Torque Off) |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
UNSPSC 7.0
26111515
Código arancelario
85044085
Controlador BL/C
Este producto está disponible por poco tiempo.