Datos técnicos
Volumen de suministro
1 rodillo de frenado D52 z16
2 fijaciones para rodillo de frenado M6, St, zincado brillante
4 tuercas con ranura en T V 8 St M6, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912 M6x14, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.718.59 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 644 g |
| Fuerza perm. | Fper. = 500 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
El rodillo de frenado se suministra con su piñón ya montado.
La carcasa de aluminio también presenta tres hendiduras para poder pasar los cables alrededor del rodillo de frenado.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84313900