Kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 M8

0.0.715.23


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 pletinas 120x30 D19, Al
2 rodamientos de bolas de ranura profunda DIN 625, St, zinc.
2 pernos D6-9.5 M8x20, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x20, St, zinc.
4 tuercas V 8 St M6, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.715.23
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 281 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 M8 se utiliza para instalar un tubo perfilado D30 en un rodamiento giratorio. El tubo perfilado se coloca entre los dos tornillos centrales montados en el rodamiento de bolas. Las pletinas se atornillan en una ranura de la serie 8. El biselado de la pletina garantiza que se pueda seguir fijando una unión D30 en el flanco de un perfil 8 D30 contiguo.
Juntos, el kit flanco rodamiento, el piñón z16 D34 (0.0.714.48) y el casquillo adaptador D30-43 M35 (0.0.714.50) crean un eje de sincronización para transmitir un movimiento a otras unidades funcionales en aplicaciones Karakuri/LCA.
La cadena 1/2" (0.0.465.17) es una alternativa al cable para las aplicaciones Karakuri/LCA. Se conecta a un perfil mediante la unión de cadena 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Se puede redirigir utilizando la polea D75/D55 (0.0.708.62) y el conector de cadena 1/2" 90° (0.0.708.60).
El piñón z16 D34 (0.0.714.48) se utiliza para transmitir fuerzas, y se monta en un tubo perfilado D30 de alta resistencia utilizando el casquillo adaptador D30-43 M35 (0.0.714.50). El propio tubo perfilado se fija a un marco mediante el kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 (0.0.715.23), lo que garantiza que pueda girar libremente.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
76169990