Piñón z16 D34,8-5,2

0.0.714.48


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 piñón z16 D34,8-5,2, St

Características

Número de artículo0.0.714.48
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 40 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt

Descripción

El piñón z16 D34,8-5,2 transmite el movimiento de una cadena 1/2" (0.0.465.17) a un tubo perfilado. Se fija en su lugar utilizando un casquillo adaptador D30-43 M35 (0.0.714.50).
Gracias a los anillos distanciadores incluidos en el suministro, un casquillo adaptador D30-43 M35 puede alojar dos piñones. El perfil de soporte se monta con el kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 M6 (0.0.715.23) y actúa como eje de sincronización. Se pueden utilizar varios casquillos adaptadores en el perfil para la transmisión de potencia separada espacialmente.
La cadena 1/2" (0.0.465.17) es una alternativa al cable para las aplicaciones Karakuri/LCA. Se conecta a un perfil mediante la unión de cadena 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Se puede redirigir utilizando la polea D75/D55 (0.0.708.62) y el conector de cadena 1/2" 90° (0.0.708.60).
El piñón z16 D34 (0.0.714.48) se utiliza para transmitir fuerzas, y se monta en un tubo perfilado D30 de alta resistencia utilizando el casquillo adaptador D30-43 M35 (0.0.714.50). El propio tubo perfilado se fija a un marco mediante el kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 (0.0.715.23), lo que garantiza que pueda girar libremente.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Código arancelario
84839089