Polea D75/D55-14 M6 ESD

0.0.708.62


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 polea D75/D6-14, POM, ESD
1 tornillo Allen DIN 912-M6x28, St, zinc.
1 arandela ISO 7089-6-200 HV, St, zinc.
1 arandela ISO 7093-1-6-200 HV, St, zinc.
1 arandela adaptadora DIN 988-6x12x0,3, St, zinc.
1 tuerca V 8 acero M6, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.708.62
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 96 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La polea D75/D55-14 M6 ESD montada sobre rodamientos de bolas redirige radialmente la cadena 1/2" (0.0.465.17). Para evitar pinzamientos, la cadena discurre por completo dentro de la ranura de 10 mm de profundidad. La polea cuenta con protección ESD y se suministra con las fijaciones necesarias para ajustarla en una ranura de la serie 8.
La cadena 1/2" (0.0.465.17) es una alternativa al cable para las aplicaciones Karakuri/LCA. Se conecta a un perfil mediante la unión de cadena 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Se puede redirigir utilizando la polea D75/D55 (0.0.708.62) y el conector de cadena 1/2" 90° (0.0.708.60).
El piñón z16 D34 (0.0.714.48) se utiliza para transmitir fuerzas, y se monta en un tubo perfilado D30 de alta resistencia utilizando el casquillo adaptador D30-43 M35 (0.0.714.50). El propio tubo perfilado se fija a un marco mediante el kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 (0.0.715.23), lo que garantiza que pueda girar libremente.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Código arancelario
39269097