Datos técnicos
Volumen de suministro
1 conector de cadena 90°, St, zinc.
2 eslabones de empalme 1/2", St
Características
| Número de artículo | 0.0.708.60 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 14 g |
| Fuerza máx. | Fmax. = 1400 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El piñón z16 D34 (0.0.714.48) se utiliza para transmitir fuerzas, y se monta en un tubo perfilado D30 de alta resistencia utilizando el casquillo adaptador D30-43 M35 (0.0.714.50). El propio tubo perfilado se fija a un marco mediante el kit flanco rodamiento 8 D30 120x30 (0.0.715.23), lo que garantiza que pueda girar libremente.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.1
23170402
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
73151900