Cable de conexión sensor/actuador
Variante seleccionada

Cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 5P, conector hembra, código A, negro
0.0.725.68
0.0.725.68
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cable sensor/actuador, 5 polos, poliuretano sin halógenos, gris oscuro RAL 7021, extremos del cable libre, conector recto M12 hembra, código: A
Características
| Número de artículo | 0.0.725.68 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 181 g |
| Longitud del cable | 5 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | negro |
Descripción
Junto con el conector M12 5P, código A (0.0.726.03), el cable puede utilizarse, por ejemplo, como cable de conexión o extensión para una baliza de 1, 3 o varios segmentos.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M8 | Número de contactos: 5 | |
| Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M12 | Número de contactos: 8 | |
| Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 4 | |
| Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 5 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85447000
Cable de conexión sensor/actuador
Variante seleccionada

Cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 5P, conector hembra, código A, negro
0.0.725.68
0.0.725.68