Polea


Variante seleccionada
Polea de retorno, transportador correa dentada 8 40-40 (0.0.709.29)
Polea de retorno, transportador correa dentada 8 40-40
0.0.709.29
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 polea de retorno, Al
2 rodamientos de bolas de ranura profunda DIN 62203
1 guía de cinta dentada de entrada/salida 8 40 ESD - 40
1 tuerca con ranura en T 8 St 2xM6-36, zinc
2 tornillos avellanados DIN 7991 M6x14, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.709.29
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 250 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

La polea de retorno, cinta transportadora dentada 8 40-40 invierte una cinta dentada T5-40 de 32 mm de ancho con una fricción mínima.
Los rodamientos de bolas de ranura de una sola fila que se han encajado a presión se combinan con el kit de unidades de retorno 8 40 (0.0.702.96) para dar al extremo de retorno un diseño aerodinámico.
La polea de retorno viene con una sección de entrada/salida para la guía de la cinta dentada, incluidas las fijaciones.

Variantes

Ordenar por

Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  80 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  120 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  160 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  200 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  240 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  320 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  400 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererGesamtbreite:  80 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900